Det 15-delade ledningsskensystemet används för sorterad ledardragning i ledningsskenor. Upp till 2100 ledare kan lagerhållas för specifika projekt.
- Art. nr.:
- AS 4051214
- Produktbeskrivning
- Det 15-delade ledningsskensystemet används för sorterad ledardragning i ledningsskenor. Upp till 2100 ledare kan lagerhållas för specifika projekt.
- Fördelar
- Projektrelaterad sortering för efterföljande processer
- Projektrelaterad sortering av trådarna
- Optimal hantering vid bortagning
- Skensystem förberett för optimal plockning på arbetsplatsen
- Ingen kabelsortering krävs
- Enklare kabeldragning genom steg för steg-anvisningar i Eplan Smart Wiring
- Optimal i kombination med Wire Cart vagn med kabelskenor för perfekt plockning på arbetsplatsen
- Sekventiell kabelproduktion i WT ledningsskenor
- Tekniska data
- Även i kombination med tillvalet kedjeknippemodul WT
- Inkl. modern RFID-teknik
- Leveransens omfattning
- Ledningsskensystem WT 15
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 90 kg
- Bruttovikt
- 95 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177981195