Skrivare för Wire Terminal

Art. nr.: AS 4051029

Med märkningsfunktionen kan kontakterade kablar märkas automatiskt. Det automatiska märksystemet är integrerat i den helautomatiska processen för Wire Terminal.

Art. nr.:
AS 4051029
Produktbeskrivning
Med märkningsfunktionen kan kontakterade kablar märkas automatiskt. Det automatiska märksystemet är integrerat i den helautomatiska Wire Terminal.
Fördelar
Trycksystemet är integrerat i den helautomatiska processen för Wire Terminal (WT)
Optimal order-specifik märkning av trådarna
Stöd för efterföljande kabeldragningsprocesser
Tekniska data
Utföranden av märkning kan anpassas individuellt, manuellt eller genom sammankoppling med Eplan
Färg
svart
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20,5 kg
Bruttovikt
21,5 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivning
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the