Skrivare för Wire Terminal

Art. nr.: AS 4051030

Med märkningsfunktionen kan kontakterade kablar märkas automatiskt. Det automatiska märksystemet är integrerat i den helautomatiska processen för Wire Terminal.

Art. nr.:
AS 4051030
Produktbeskrivning
Med märkningsfunktionen kan kontakterade kablar märkas automatiskt. Det automatiska märksystemet är integrerat i den helautomatiska Wire Terminal.
Fördelar
Trycksystemet är integrerat i den helautomatiska processen för Wire Terminal (WT)
Optimal order-specifik märkning av trådarna
Stöd för efterföljande kabeldragningsprocesser
Tekniska data
Utföranden av märkning kan anpassas individuellt, manuellt eller genom sammankoppling med Eplan
Färg
vit
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20,5 kg
Bruttovikt
21,5 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivning
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.