- Art. nr.:
- AS 4051240
- Produktbeskrivning
- Med märkningsfunktionen kan kontakterade kablar märkas automatiskt. Det automatiska märksystemet är integrerat i den helautomatiska Wire Terminal.
- Fördelar
- Intelligent bläckhantering med 50 % återvinning av lösningsmedel för stabil utskriftskvalitet
- Snabbladdning av patroner för enkel hantering
- Drift med litet underhållsbehov i Wire Terminal WT C med SMART.CARE för maximal driftsäkerhet (upp till 5 år utan underhåll)
- Refresh-funktion med tryckknapp avlägsnar orenheter som t.ex. bläckdamm utan manuell rengöring
- SelfService-funktion med animerad assistent för steg för steg-anvisningar
- Färg
- vit
- Leveransens omfattning
- Inkl. 1 x vitt bläck 79000-00225 950 ml och 2 x förtunning 77001-00230 950 ml
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 20,5 kg
- Bruttovikt
- 21,5 kg
- Tullvarukod
- 84433210
- EAN
- 4028177999466
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivning
- Med det nya utskriftstillvalet IQ.JET kan kontakterade kablar automatiskt märkas i vitt. Det automatiska märksystemet är integrerat i den helautomatiska processen för Wire Terminal WT C. De olika utskriftsvarianterna på kontakterade ledare kan anpassas individuellt i Wire Terminal eller hämtas från vårt Eplan när det integrerats i systemet.