Ändhylsor lös

Artikelnummer: AS 4050.742

Med plastkragar.

Artikelnummer:
AS 4050.742
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
vit
Längd
8 mm
AWG
20
Inre diameter
2,9 mm
För tvärsnitt
0,5 mm²
DIN-färgkod
Ja
Multinorm
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Levererat utförande
lös
Förpackningsenhet
500 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,5 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177805101
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Trådändhylsor för kabelmontering, 0,5 mm², AWG 20, vita, lösa, 8 mm (brett skaft)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR