Ändhylsor lös

Art. nr.: AS 4050757

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4050757
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
turkos
Längd
8 mm
AWG
22
Inre diameter
2 mm
Rittal-färgkod
Ja
För tvärsnitt
0,34 mm²
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder
AEH DIN 46228
Levererat utförande
lös
Förpackningsenhet
500 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,026 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177815797
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Trådändhylsor för manuell montering, 0,34 mm², AWG 22,8 mm, turkosa, lösa, 500 st.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR