Ändhylsor lös

Art. nr.: AS 4050770

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4050770
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
gul
Längd
10 mm
AWG
18
Inre diameter
3 mm
Rittal-färgkod
Ja
För tvärsnitt
1 mm²
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder
AEH DIN 46228
Passar till art. nr.
4051.205
4051.210
Levererat utförande
lös
Förpackningsenhet
500 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,058 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177815735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Trådändhylsor för kabelmontering, 1 mm², AWG 18, 10 mm, gula, lösa, 500 st.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR