Med plastkragar.
- Art. nr.:
- AS 4050773
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen - Färg
- röd
- Längd
- 8 mm
- AWG
- 16
- Inre diameter
- 3,5 mm
- Rittal-färgkod
- Ja
- För tvärsnitt
- 1,5 mm²
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Levererat utförande
- lös
- Förpackningsenhet
- 500 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,058 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177815728
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
- Trådändhylsor för kabelmontering, 1,5 mm², AWG 16, 8 mm, röda, lösa, 500 st.