Ändhylsor lös

Art. nr.: AS 4050784

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4050784
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
grå
Längd
18 mm
AWG
12
Inre diameter
4,8 mm
Rittal-färgkod
Ja
DIN-färgkod
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder
AEH DIN 46228
Levererat utförande
lös
Förpackningsenhet
100 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,041 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177000018
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Wire end ferrules for wire processing, 4.0 mm², grey, loose, 18 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR