Med plastkragar.
- Artikelnummer:
- AS 4050785
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen - Färg
- svart
- Längd
- 12 mm
- AWG
- 10
- Inre diameter
- 6,3 mm
- Rittal-färgkod
- Ja
- För tvärsnitt
- 6 mm²
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Passar till art. nr.
- 4051.210
- Levererat utförande
- lös
- Förpackningsenhet
- 100 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,04 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177815681
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
- Knivsats för avisolering för, 6 mm², AWG 10, 12 mm, svarta, lösa, 100 st.