Med plastkragar.
- Art. nr.:
- AS 4050786
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen - Färg
- svart
- Längd
- 18 mm
- AWG
- 10
- Inre diameter
- 6,3 mm
- Rittal-färgkod
- Ja
- DIN-färgkod
- Ja
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Levererat utförande
- lös
- Förpackningsenhet
- 100 st.
- Nettovikt
- 0,1 null
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177000544
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
- Ändhylsor för kabelmontering, 6,0 mm², svarta, lösa, 18 mm