Ändhylsor lös

Art. nr.: AS 4051525

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4051525
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
blå
Längd
10 mm
AWG
14
Inre diameter
4,2 mm
För tvärsnitt
2,5 mm²
DIN-färgkod
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder
AEH DIN 46228
Passar till art. nr.
4051.205
4051.210
Levererat utförande
lös (10 förp á 100 st)
Förpackningsenhet
1 000 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
0,176 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177815834
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Trådändhylsor för kabelmontering, 2,5 mm², AWG 14, blå, 10 mm, lösa (10 förpackningar med 100 st.), 1000 st.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR