Ändhylsor lös

Art. nr.: AS 4051579

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4051579
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
vit
Längd
12 mm
AWG
18
Inre diameter
3,4 mm
Rittal-färgkod
Ja
Multinorm
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Levererat utförande
lös
Förpackningsenhet
500 st.
Nettovikt
0,5 null
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177999695
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Ändhylsor för kabelmontering, 0,75 mm², vita, lösa, 12 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR