Ändhylsor lös

Art. nr.: AS 4051.682

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4051.682
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
vit
Längd
10 mm
AWG
20
Inre diameter
2,9 mm
DIN-färgkod
Ja
Multinorm
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Levererat utförande
lös
Förpackningsenhet
500 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,041 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177999596
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Wire end ferrules for wire processing 0.5 mm², white, loose, 10 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR