- Art. nr.:
- AS 4051791
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
- Färg
- ljusblå
- Längd
- 8 mm
- AWG
- 18
- Inre diameter
- 3,4 mm
- Multinorm
- Ja
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
- Levererat utförande
- lös
- Förpackningsenhet
- 500 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,049 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177999725
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
-
Ändhylsor för kabelmontering 0,75 mm², ljusblå, lösa, 8 mm