Med plastkragar.
- Art. nr.:
- AS 4050750
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen - Färg
- blå
- Längd
- 8 mm
- AWG
- 14
- Inre diameter
- 4,2 mm
- För tvärsnitt
- 2,5 mm²
- DIN-färgkod
- Ja
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Levererat utförande
- på bälte
- Förpackningsenhet
- 3 000 st.
- Nettovikt
- 3 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177805187
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
- Wire end ferrules According to DIN colour code