Ändhylsor på rulle

Artikelnummer: AS 4051.551

Med plastkragar.

Artikelnummer:
AS 4051.551
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
svart
Längd
8 mm
AWG
16
Inre diameter
4 mm
För tvärsnitt
1,5 mm²
DIN-färgkod
Ja
Multinorm
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Levererat utförande
på bälte
Förpackningsenhet
4 000 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
0,645 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177937994
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Wire end ferrules 1.5 mm² x 8 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.5 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)