Med plastkragar.
- Art. nr.:
- AS 4051604
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen - Färg
- röd
- Längd
- 10 mm
- AWG
- 16
- Inre diameter
- 3,5 mm
- Rittal-färgkod
- Ja
- För tvärsnitt
- 1,5 mm²
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Levererat utförande
- på bälte
- Förpackningsenhet
- 5 000 st.
- Nettovikt
- 5 kg
- Bruttovikt
- 0,794 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177938656
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
- Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)