Ändhylsor på rulle

Art. nr.: AS 4051697

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4051697
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
röd
Längd
10 mm
AWG
18
Inre diameter
3 mm
För tvärsnitt
1 mm²
DIN-färgkod
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Standarder
AEH DIN 46228
Levererat utförande
på bälte
Förpackningsenhet
5 000 st.
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177938618
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)