Flerdelad skruvmejselsats.
- Art. nr.:
- AS 4052201
- Utförande
- utan isolering
- Produktbeskrivning
- Flerdelad skruvmejselsats.
- Fördelar
- Lågt kraftbehov tack vare ergonomiskt format handtag
- Handtagshuvud med antiglidskydd och entydig skruvmärkning
- Svart polerad klingspets för bibehållen precision och passform
- Material
- Klinga: Legering krom-molybden-vanadium
Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast - Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Leveransens omfattning
- 6-delad sats
- Drivning
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,53 kg
- Bruttovikt
- 0,566 kg
- Tullvarukod
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivning
- Screwdriver Set uninsulated PH1_2/Tx 15_20_25_30