Vinkelnyckelsats för insexskruvar

Art. nr.: AS 4052480

Insexnyckel med optimal sexkantprofil som genomgått stränga toleranser och exakt kulhuvudsgeometri. Det extra långa utförandet ger en förstärkt hävstångseffekt.

Art. nr.:
AS 4052480
Produktbeskrivning
Insexnyckel med optimal sexkantprofil som genomgått stränga toleranser och exakt kulhuvudsgeometri. Det extra långa utförandet ger en förstärkt hävstångseffekt.
Fördelar
Upp till 30 % högre korrosionsskydd
Optimal hårdhet och elasticitet
Stark hävstångseffekt
Särskild geometri i den kritiska zonen
Tekniska data
för innersexkant: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Leveransens omfattning
15 vinkelnycklar
Förvaringslåda
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,64 kg
Bruttovikt
0,662 kg
Tullvarukod
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Produktbeskrivning
Hex wrench set for Allen screws