Ergonomisk och anpassningsbar bitshållare med handtag.
- Art. nr.:
- AS 4053300
- Produktbeskrivning
- Ergonomisk och anpassningsbar bitshållare med handtag.
- Fördelar
- Extra stark magnet för optimal hållkraft
- Exakt rundgång
- Handtag för antiglidskydd
- Tekniska data
- Verktygsanpassning C 6,3 (¼")
- Verktygsanpassning E 6,3 (¼")
- Material
- Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast - Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Blad-Ø
- 6,3 mm
- Bladlängd
- 100 mm
- Handtags-Ø
- 33 mm
- Handtagslängd
- 101 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,105 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Produktbeskrivning
- Bit holder with handle, magnetic