- Art. nr.:
- AS 4053400
- Produktbeskrivning
- Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.
- Fördelar
- Robust fönsterlåda
- Säker förvaring
- Tekniska data
- Verktygsanpassning E 6,3 (¼")
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Leveransens omfattning
- Sats med 6 bits
Fönsterlåda
- Drivning
- SL 3,5 × 0,6 mm
- SL 4 × 0,8 mm
- SL 5,5 × 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Längd
- 73 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,099 kg
- Tullvarukod
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivning
-
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft