Industriell bitssats för batteridriven skruvdragare med långt skaft

Art. nr.: AS 4053410

Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.

Art. nr.:
AS 4053410
Produktbeskrivning
Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.
Fördelar
Robust fönsterlåda
Säker förvaring
Tekniska data
Verktygsanpassning E 6,3 (¼")
Material
Högklassigt särskilt verktygsstål
Leveransens omfattning
Sats med 6 bits
Fönsterlåda
Drivning
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Längd
73 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,09 kg
Bruttovikt
0,099 kg
Tullvarukod
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Produktbeskrivning
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft