Skruvmejselinsats utan isolering

Art. nr.: AS 4052014

Ergonomisk skruvmejsel som anpassas perfekt till handen och därmed minimerar den kraft som behövs.

Art. nr.:
AS 4052014
Utförande
för spårskruvar
Produktbeskrivning
Ergonomisk skruvmejsel som anpassas perfekt till handen och därmed minimerar den kraft som behövs.
Fördelar
Handtagshuvud med antiglidskydd och entydig skruvmärkning
Svart polerad klingspets för bibehållen precision och passform
Optimal tandning på hand och handtag ger högre vridmoment och gör att det går att arbeta längre med mindre ansträngning
Material
Klinga: Legering krom-molybden-vanadium
Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast
Färg
Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Blad-Ø
7 mm
Bladlängd
175 mm
Klinga (bredd × tjocklek)
8 x 1,2 mm
Drivning
SL
Handtags-Ø
39 mm
Handtagslängd
112 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,13 kg
Bruttovikt
0,138 kg
Tullvarukod
82054000
EAN
4028177807082
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeskrivning
Screwdriver uninsulated SL 8 x 1,2