Ergonomisk skruvmejsel som anpassas perfekt till handen och därmed minimerar den kraft som behövs.
- Art. nr.:
- AS 4052018
- Utförande
- för spårskruvar
- Produktbeskrivning
- Ergonomisk skruvmejsel som anpassas perfekt till handen och därmed minimerar den kraft som behövs.
- Fördelar
- Handtagshuvud med antiglidskydd och entydig skruvmärkning
- Svart polerad klingspets för bibehållen precision och passform
- Optimal tandning på hand och handtag ger högre vridmoment och gör att det går att arbeta längre med mindre ansträngning
- Material
- Klinga: Legering krom-molybden-vanadium
Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast - Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Blad-Ø
- 5 mm
- Bladlängd
- 25 mm
- Klinga (bredd × tjocklek)
- 5,5 x 1 mm
- Drivning
- SL
- Handtags-Ø
- 21 mm
- Handtagslängd
- 60 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,036 kg
- Tullvarukod
- 82054000
- EAN
- 4028177807099
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivning
- Screwdriver Stubby, uninsulated SL SL 5,5 x 1