Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.
- Art. nr.:
- AS 4053042
- Utförande
- för TX
- Produktbeskrivning
- Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.
- Fördelar
- Högsta hårdhet och vridmoment
- Tekniska data
- Verktygsanpassning E 6,3 (¼")
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Blad-Ø
- 6,3 mm
- Drivning
- TX 15
- Längd
- 73 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,027 kg
- Bruttovikt
- 0,034 kg
- Tullvarukod
- 82079030
- EAN
- 4028177807471
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivning
- Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft