Flerdelad skruvmejselsats. Med slimmat, långt handtag samt högpresterande spets och bra isoleringsförmåga.
- Art. nr.:
- AS 4052211
- Utförande
- Skyddsisolerad 1000 V
- Produktbeskrivning
- Flerdelad skruvmejselsats. Med slimmat, långt handtag samt högpresterande spets och bra isoleringsförmåga.
- Fördelar
- Lågt kraftbehov tack vare ergonomiskt format handtag
- Handtagshuvud med antiglidskydd och entydig skruvmärkning
- Svart polerad klingspets för bibehållen precision och passform
- Handtag 30 % och isolering upp till 50 % smalare än på jämförbara verktyg
- Material
- Klinga: Legering krom-molybden-vanadium
Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast - Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Leveransens omfattning
- Sats med 5 skruvmejslar
- Drivning
- SL 3 × 0,5 mm
- SL 4 × 0,8 mm
- SL 5,5 × 1 mm
- PZ 1
- PZ 2
- Standarder
- IEC 60 900
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,37 kg
- Bruttovikt
- 0,385 kg
- Tullvarukod
- 82054000
- EAN
- 4028177807358
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivning
- Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
- Godkännanden
- VDE