Magnethållare med sexkantsutformning för säker fasthållning av bits.
- Art. nr.:
- AS 4053310
- Produktbeskrivning
- Magnethållare med sexkantdrift för säker fasthållning av bits.
- Fördelar
- Extra stark magnet för optimal hållkraft
- Exakt rundgång
- Tekniska data
- Verktygsanpassning E 6,3 (¼")
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Blad-Ø
- 6,3 mm
- Bladlängd
- 47 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,01 kg
- Bruttovikt
- 0,018 kg
- Tullvarukod
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivning
- Bit magnetic holder with hex drive