7-delad bitssats med praktisk sammansättning av kvalitetsbits med kort skaft och magnethållare.
- Art. nr.:
- AS 4053420
- Produktbeskrivning
- 7-delad bitssats med praktisk sammansättning av kvalitetsbits med kort skaft och magnethållare.
- Fördelar
- Enhandsmanövrering
- Funktion som hjälpskruvdragare
- Tekniska data
- Verktygsanpassning C 6,3 (¼")
- Leveransens omfattning
- Sats med 6 bits
Bitshållare - Drivning
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Längd
- 25 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,085 kg
- Tullvarukod
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivning
- Industrial bit set for cordless screwdriver with bit holder