13-delad verktygssats med bekvämt ihopfällbart och låsbart handtag.
- Art. nr.:
- AS 4053450
- Produktbeskrivning
- 13-delad verktygssats med bekvämt ihopfällbart och låsbart handtag.
- Tekniska data
- PH 1 - SL 4 × 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 × 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 × 1 mm
- PZ 3 - SL 7 × 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Invändig sexkant 3 mm - Invändig sexkant 4 mm
- Invändig sexkant 5 mm - Invändig sexkant 6 mm
- Material
- Klinga: Legering krom-molybden-vanadium
Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast - Färg
- Handtag: RAL 7016 och RAL 35745
- Leveransens omfattning
- Kombinerad hållare: Skruvmejsel och T-handtag
12 klingor med 2 drivningar vardera
Förvaringslåda - Bladlängd
- 160 mm
- Handtags-Ø
- 39 mm
- Handtagslängd
- 105 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,03 kg
- Bruttovikt
- 1,069 kg
- Tullvarukod
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivning
- Interchangeable screwdriver set uninsulated