För kapning av mikrostag eller spröjsar av stålplåt på Ri4Power komponenter för inre utbyggnad (t.ex. funktionell rumsindelning) eller för tillskärning av tunn stålplåt, aluminium eller koppar i tjocklekar upp till 1,2 mm.
- Art. nr.:
- AS 4054870
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För kapning av mikrostag eller spröjsar av stålplåt på Ri4Power komponenter för inre utbyggnad (t.ex. funktionell rumsindelning) eller för tillskärning av tunn stålplåt, aluminium eller koppar i tjocklekar upp till 1,2 mm.
- Fördelar
- Kapar material utan deformation
- Rena snittkanter, inget efterarbete på den skurna profilen
- Enkel att använda
- Ergonomiskt formade handtag för bekvämt och halkfritt arbete
- Material
- Verktygsstomme: Specialverktygsstål, valsat, oljehärdat
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Leveransens omfattning
- Kapningsanordning för spröjsar inkl. spånavvisare
- Passar till art. nr.
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Dimension
- Längd: 280 mm
- Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Aluminium
- Koppar
- Plast
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 1,2 mm
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för aluminium
- 1,2 mm
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för plast
- 2 mm
- Skärbredd
- 2,7 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,54 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivning
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures