För bearbetning av oisolerade platta kontakthylsor.
- Art. nr.:
- AS 4054080
- Utförande
- vinklad
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av oisolerade platta kontakthylsor.
- Fördelar
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Märkta stansstationer för exakt bearbetning av motsvarande tvärsnitt
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- B-crimp
- Dimension
- Bredd: 18 mm
Höjd: 59 mm
Längd: 198 mm - AWG
- 26 ‐ 16
- För tvärsnitt
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,433 kg
- Bruttovikt
- 0,443 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
- Crimping pliers for crimp tab terminals