För avmantling av kablar. Självjusterande, med ergonomiskt format handtag, utbytbar avisoleringskniv.
- Art. nr.:
- AS 4054300
- Produktbeskrivning
- För avmantling av kablar. Självjusterande, med ergonomiskt format handtag, utbytbar avisoleringskniv.
- Fördelar
- Flexibel inställningsbar avisoleringslängd
- Praktiskt inbyggd kabelskärare
- Automatisk inställningsmekanism för alla olika isoleringar och ledardiametrar
- Stansar kompatibla för alla tångtyper, kan bytas med några enkla handgrepp
- Tvåkomponentshandtag med glidskyddande mjukzon
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Dimension
- Bredd: 20 mm
Höjd: 90 mm
Längd: 191 mm - AWG
- 34 ‐ 8
- För tvärsnitt
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,17 kg
- Bruttovikt
- 0,18 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807709
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivning
- Stripping tool 0.02 - 10 mm²