För avmantling av kablar. Självjusterande, med ergonomiskt format handtag, utbytbar avisoleringskniv.
Avisoleringstång
Art. nr.: AS 4054315
Denna artikel utgår: 30 juni 2022
Artikeln ersätts av:
- Art. nr.:
- AS 4054315
- Utförande
- vinklad
- Produktbeskrivning
- För avmantling av kablar. Självjusterande, med ergonomiskt format handtag, utbytbar avisoleringskniv.
- Fördelar
- Flexibel inställningsbar avisoleringslängd
- Praktiskt inbyggd kabelskärare
- Automatisk inställningsmekanism för alla olika isoleringar och ledardiametrar
- Stansar kompatibla för alla tångtyper, kan bytas med några enkla handgrepp
- Tvåkomponentshandtag med glidskyddande mjukzon
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Dimension
- Längd: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- För tvärsnitt
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,218 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivning
- AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²