För koppar- och aluminiumledare
- Art. nr.:
- AS 4054650
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För koppar- och aluminiumledare.
- Fördelar
- Ergonomiskt formade handtag för bekvämt och halkfritt arbete
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Standarder
- Skyddsisolerad 1000 V
- VDE
- Dimension
- Bredd: 53 mm
Längd: 160 mm - För tvärsnitt
- 0,5 ‐ 35 mm²
- För kabel-Ø
- 12 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,195 kg
- Bruttovikt
- 0,203 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Produktbeskrivning
- Cable cutter up to 35mm²
- Godkännanden
- VDE