Med tandad greppyta
- Art. nr.:
- AS 4054850
- Produktbeskrivning
- Med tandad greppyta.
- Fördelar
- Ergonomiskt formade handtag för bekvämt och halkfritt arbete
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Standarder
- Skyddsisolerad 1000 V
- VDE
- Dimension
- Längd: 200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,21 kg
- Bruttovikt
- 0,215 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Produktbeskrivning
- Needle-nose plier w. insulated handle
- Godkännanden
- VDE