För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
- Art. nr.:
- AS 4054001
- Utförande
- vinklad
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
- Fördelar
- Minimalt kraftbehov med stora ledartvärsnitt
- Konstant hög kvalitetspressning
- Märkta stansstationer för exakt bearbetning av motsvarande tvärsnitt
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- Fyrkantig crimp
- Riktning för kabelinföring
- på framsidan
- Dimension
- Höjd: 59 mm
Längd: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- För tvärsnitt
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,452 kg
- Bruttovikt
- 0,462 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807594
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
- Crimping pliers for wire end ferrules