- Art. nr.:
- AS 4054020
- Utförande
- vinklad
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av oisolerade kabelskor.
- Fördelar
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Tack vare optimerad spaköverföring behövs endast minimal kraft även för större diametrar
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- Skårad crimp
- Dimension
- Höjd: 59 mm
Längd: 198 mm
- AWG
- 20 ‐ 14
- För tvärsnitt
- 0,5 ‐ 2,5 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,429 kg
- Bruttovikt
- 0,439 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
-
Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent