För bearbetning av oisolerade kabelskor
- Art. nr.:
- AS 4054021
- Utförande
- vinklad
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av oisolerade kabelskor.
- Fördelar
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Tack vare optimerad spaköverföring behövs endast minimal kraft även för större diametrar
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- Skårad crimp
- Dimension
- Höjd: 59 mm
Längd: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- För tvärsnitt
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,425 kg
- Bruttovikt
- 0,435 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
- Crimping plier 0.5 - 6 mm², indent-C.