För bearbetning av oisolerade kabelskor
- Art. nr.:
- AS 4054024
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av oisolerade kabelskor.
- Fördelar
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Tack vare optimerad spaköverföring behövs endast minimal kraft även för större diametrar
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- Skårad crimp
- Dimension
- Höjd: 68 mm
Längd: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- För tvärsnitt
- 10 ‐ 25 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,67 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
- Crimping plier 10 - 25 mm², indent-C.