För bearbetning av isolerade kabelskor och förbindningar
- Art. nr.:
- AS 4054141
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av isolerade kabelskor och förbindningar.
- Fördelar
- Entydig tvärsnittstilldelning genom färgkodning på stansarna
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Upplåst så snart önskat tryck uppnåtts, för att förhindra undertryck
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- Oval crimp
- Dimension
- Höjd: 68 mm
Längd: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- För tvärsnitt
- 0,75 ‐ 6 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,64 kg
- Bruttovikt
- 0,68 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
- Crimping plier 0.5 - 6 mm², Oval-Cr.