Reservkniv för avisoleringsverktyg

Art. nr.: AS 4054530

Praktiska och smidigt utbytbara reservklingor för avisolering av trådar och kablar.

Art. nr.:
AS 4054530
Produktbeskrivning
Praktiska och smidigt utbytbara reservklingor för avisolering av trådar och ledningar.
Passar till art. nr.
4054.410
För kabel-Ø
4,5 ‐ 40 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,003 kg
Bruttovikt
0,008 kg
Tullvarukod
82032000
EAN
4028177807808
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Produktbeskrivning
Replacement blade for stripping tool 4,5 - 40mm²