För avmantling av installationsledningar och avisolering av trådar.
- Art. nr.:
- AS 4054400
- Produktbeskrivning
- För avmantling av installationsledningar och avisolering av trådar.
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Dimension
- Bredd: 39,8 mm
Höjd: 18,5 mm
Längd: 90,5 mm - För kabel-Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,033 kg
- Bruttovikt
- 0,043 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivning
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm