Crimptång för fyrkantig eller sexkantig pressning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
- Art. nr.:
- AS 4054003
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
- Fördelar
- Minimalt kraftbehov med stora ledartvärsnitt
- Konstant hög kvalitetspressning
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Självjusterande
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- Sexkantscrimpverktyg
- Riktning för kabelinföring
- på sidan
- Dimension
- Längd: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- För tvärsnitt
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,455 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
- AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²