För utstansning av runda hål
- Art. nr.:
- AS 4055220
- Utförande
- Med 3 skärspetsar
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragskruv utan kullager - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- Ø-stans
- 20,4 mm
- För gänga
- M20
- Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Dragskruv (Ø × L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulisk dragskruv Ø
- 9,5 mm
19 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,102 kg
- Bruttovikt
- 0,122 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808225
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Sheet metal punch round Ø 20,4 mm
- Dokumentation
- Manual