Hålstans rund för stålplåt

Art. nr.: AS 4055230

För utstansning av runda hål

Art. nr.:
AS 4055230
Utförande
Med 3 skärspetsar
Produktbeskrivning
För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning
Matris
Dyna
Dragskruv utan kullager
Material som kan bearbetas
Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
2 mm
Ø-stans
30,5 mm
Observera:
Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Dragskruv (Ø × L)
9,5 x 50 mm
Hydraulisk dragskruv Ø
9,5 mm
19 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,19 kg
Bruttovikt
0,222 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177808263
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivning
Sheet metal punch round Ø 30,5 mm
Dokumentation
Manual