Splitter hålstanssats metrisk för rostfritt stål, med 3-delad uppdelning

Art. nr.: AS 4055180

För utstansning av runda hål

Art. nr.:
AS 4055180
Utförande
Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning
För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning
5 stansar
5 dynor
Plastfodral
Material som kan bearbetas
Rostfritt stål
För gänga
M16
M20
M25
M32
M40
Observera:
Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,849 kg
Bruttovikt
1,098 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivning
Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting
Dokumentation
Manual