För utstansning av kvadratiska hål
- Art. nr.:
- AS 4055368
- Produktbeskrivning
- För utstansning av kvadratiska hål. Plåtstansen manövreras med hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 3 mm
- Manövrering hydraulisk
- Ja
- □-stans
- 68 x 68 mm
- Dimension
- Bredd: 68 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,3 kg
- Bruttovikt
- 4,359 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808430
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentation
- Manual