För utstansning av kvadratiska hål
- Art. nr.:
- AS 4055392
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral
Distanshylsa
Specialdragbult - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 3 mm
- Manövrering hydraulisk
- Ja
- □-stans
- 92 x 92 mm
- Dimension
- Bredd: 92 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,26 kg
- Bruttovikt
- 7,62 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentation
- Manual